Familles de commutateurs compacts gérés sur rail DIN &
Belden propose une large gamme de commutateurs Ethernet administrables ou allégés robustes, conçus pour des performances fiables dans les environnements industriels difficiles. Options de couche 2 et de couche 3 ou technologie Ethernet à paire unique (SPE) intégrée, facilitant la transition vers des réseaux prêts pour l’avenir. La gamme de produits offre des fonctions de gestion et garantit une haute disponibilité des solutions d’automatisation complexes ainsi que la possibilité de surveillance du réseau.
Caractéristiques & Avantages
- Préparez-vous à la croissance future : augmentation de la bande passante et des capacités de vitesse
- Prise en charge de plusieurs services sur un seul réseau : la solution fait appel à la technologie TSN
- Augmentation du temps de disponibilité : prise en charge étendue des mécanismes de redondance, tels que MRP, HSR et PRP.
- Configuration de l'ajustement parfait : les commutateurs prennent en charge 4 à 28 ports avec des capacités de couche 2 et de couche 3.
- Gain d’espace : prend en charge la transmission Ethernet via une paire de fils unique plus légère et plus compacte que les câbles Ethernet traditionnels.
-
TECHNICAL DETAIL
-
Product Listing
DIN Rail administrable
Toutes les catégories associées
Ressources
Bulletins produits
Flyers solution
Brochures
Vidéos