Commutateurs industriels modulaires administrables Hirschmann

Conçu pour la polyvalence, Les commutateurs industriels modulaires peuvent être utilisés dans de nombreuses applications d’automatisation différentes. Ces commutateurs sont particulièrement utiles dans les environnements industriels difficiles ou les réseaux très complexes qui nécessitent une densité élevée de ports et les plus hauts niveaux de disponibilité et de fiabilité.

Caractéristiques et avantages

  • Combinaisons cuivre/fibre illimitées : un design modulaire et flexible adapté aux ports/modules échangeables à chaud
  • Fiabilité dans les conditions difficiles : conçus pour résister aux vibrations intenses et à la poussière

Détails techniques

Type Informations produit
Connecteurs 24 ports FE/Gigabit couche 2Configurer MS20/30 - Commutateur modulaire OpenRail
Module média MM - MICE - Modules média configurables pour commutateurs MS20/30Configurer modules média MM - MICE
Commutateur 28 ports 2,5 Gigabit/10 Gigabit (optionnel) couche 3Configurer alimentation commutateur MSP - MICE
MSM - Module média pour commutateurs MSPConfigurer module média MSM pour commutateurs MSP