Commutateurs Ethernet administrables Hirschmann OCTOPUS IP67/IP65

La famille de commutateurs administrables OCTOPUS offre une protection IP65/67 contre l’eau et la poussière, ainsi qu’une classification pour les rails embarqués, Protection incendie dans les trains, Utilisation des lignes de chemin de fer, Utilisation du navire, et l’utilisation de véhicules routiers. Pour les applications à large bande passante, les versions administrables Full Gigabit sont équipées de la fonctionnalité Full Gigabit Ethernet sur tous les ports. Certaines versions prennent en charge Power Over Ethernet (PoE) (PoE). REMARQUE : Belden cessera d'utiliser les variantes OCTOPUS Classic des commutateurs logiciels Hirschmann Classic. La DERNIÈRE DATE DE COMMANDE est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques.

Caractéristiques et avantages

  • Approuvés pour les transports : conformes aux réglementations en vigueur en matière de véhicules ferroviaires, le long des lignes de chemin de fer, pour la protection contre les incendies dans les trains et dans les véhicules routiers.
  • Durables : le boîtier garantit les plus hauts niveaux de protection industrielle (IP67/IP65) contre les contraintes mécaniques, l'humidité, la saleté, la poussière, les chocs et les vibrations.
  • Sélection rapide des commutateurs : le configurateur en ligne permet de trouver facilement le commutateur qui convient le mieux à votre application.
  • Prise en charge de plusieurs protocoles : modèles disponibles pour prendre en charge PROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP.

 

Belden va discontinuer les variantes OCTOPUS Classic des commutateurs logiciels Hirschmann Classic. La dernière date de commande est le 31 décembre 2023. Des modèles plus récents de ces commutateurs sont disponibles avec le système d'exploitation Hirschmann HiOS. Ces commutateurs remplacent directement leurs équivalents basés sur les logiciels classiques. En savoir plus.

Conforme à IP67
Type de commutateurs Largeur de bande Famille de produits
Administrable 100MBCommutateurs OCTOPUS Fast Ethernet
100 MB/1 GBCommutateurs OCTOPUS Gigabit Ethernet
1 GBCommutateurs OCTOPUS Full Gigabit Ethernet
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots