Numéro de produit : OCTOPUS 24M-8PoE

Commutateur PoE administré IP67, 24 ports, tension d'alimentation 48 VCC, Logiciel L2P, autorisations des trains

Commutateur administrable IP65/IP67 conforme à la norme IEEE 802.3, stockage-et-commutation-vers-l'avant, couche logicielle 2 Professional, équipement d'alimentation conforme à IEEE 802.3af (alimentation en ligne), ports électriques M12 Fast-Ethernet (10/100 MBit/s)

Spécifications

Type

OCTOPUS 24M-8PoE

Description

Les interrupteurs OCTOPUS sont adaptés aux applications en extérieur dans des conditions environnementales difficiles. En raison des autorisations typiques de la branche, ils peuvent être utilisés dans les applications de transport (E1), ainsi que dans les trains (EN 50155) et les navires (GL).

Type de port et quantité

24 ports au total - ports de liaison montante : 10/100 BASE-TX, M12 "D"-codage, 4 pôles 24 x 10/100 BASE-TX, avec 8 x 10/100 BASE-TX PoE (alimentation fantôme) câble TP, autocroisement, autonégociation, autopolarité.

Cycle de vie

Disponibilité limitée/passive - le produit entre en fin de vie

Disponibilité

Passif

Date de la dernière commande

2023-12-31

Date de la dernière livraison

2024-06-30

Contact d'alimentation/signalisation

1 x connecteur M12 à 5 broches, code A,

Interface V.24

1 x M12 connecteur à 4 broches, code A

Interface USB

1 x M12 douille à 5 broches, code A

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Topologie en ligne - /étoile

tout

Structure annulaire (HIPER-Ring) interrupteurs de quantité

50 (temps de reconfiguration <LT/> 0,3 s)

Tension de fonctionnement

48 VDC (46 .. 57 VDC)

Consommation électrique

max. 148,8 W avec sortie PoE 120 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

max. 74

Fonctions de redondance

alimentation redondante

Administration

Interface série V.24 interface Web, Telnet, SSHv2, HTTP, HTTPS, TFTP, SFTP, SNMP v1/v2/v3, Traps

Diagnostic

Voyants (alimentation 1, alimentation 2, état de la liaison, données, gestionnaire de la redondance, erreur), testeur de câble, contact de signalisation, RMON (statistiques, historique, alarmes, événements), support SysLog, mise en miroir des ports

Configuration

Interface de ligne de commande (CLI), adaptateur d'auto-configuration, TELNET, BootP, Option DHCP 82, HiDiscovery

Sécurité

Sécurité des ports (IP et MAC), SNMPv3, SSHv3, réglages d'accès SNMP (VLAN/IP), authentification IEEE 802.1X

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

20,8 années

Humidité relative (également avec condensation)

10-100 %

Température de fonctionnement

-40-+70° C

Note

Veuillez noter que certains accessoires recommandés ne supportent qu'une plage de température allant de -25º C à +70º C et peuvent limiter les conditions de fonctionnement possibles pour l'ensemble du système.

Température de stockage/transport

-40-+85° C

Dimensions (LxHxP)

338 mm x 189 mm x 70 mm

Poids

2500 g

Montage

Montage mural

Norme de protection

IP65, IP67

Vibration CEI 60068-2-6

1 mm, 2 Hz-13,2 Hz, 90 min. 0,7 g, 13,2 Hz-100 Hz, 90 min. 3,5 mm, 3 Hz-9 Hz, 10 cycles, 1 octave/min. 1 g, 9 Hz-150 Hz, 10 cycles, 1 octave/min

Choc CEI 60068-2-27

15 g, durée 11 ms, 18 chocs

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 6 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

20 V/m (80-3000 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/terre), 1 kV ligne de données

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

3 V (10 kHz-150 kHz), 10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Norme de base

CE, EAC, marque de conformité réglementaire australienne (RCM)

Norme ferroviaire

EN 50155, EN 45545-2, EN 50121-4

Transport

E1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf » ; <GT/>Conditions de garantie <LT/>/A<GT/> pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

ACA22-M12 (CEE) (942 125-001), connecteur M12, code « D » (934 445-001) 2 m cordon avec connecteur M12, code « D » (934 578-001) 5 m cordon avec connecteurs M12, code « D » (934 578-002) 10 m cordon avec connecteurs M12, code « D » (934 578-003) cloison M12 code « D » vers RJ45 (934 498-001), ensemble de housses métalliques OCTOPUS (25 pièces) (942 057-001), ensemble de housses en plastique OCTOPUS (25 pièces) (942 057-002)*

Contenu de la livraison

1 × dispositif, 1 x connecteur pour la connexion électrique, consignes générales de sécurité

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.119 Date de révision : 29-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.119 Date de révision : 29-04-2025