Commutateurs administrables Hirschmann OCTOPUS Fast Ethernet IP67/IP65
Les commutateurs Fast Ethernet OCTOPUS constituent la solution idéale si vous cherchez des commutateurs entièrement gérables pour des applications mobiles ou des installations sans armoire sur des machines. Facile à installer, Les commutateurs Fast Ethernet OCTOPUS permettent d’offrir des solutions réseau économiques dans les environnements industriels difficiles.
Caractéristiques et avantages
- Économisez de l'espace de fonctionnement : 8 ports Fast Ethernet gérés pour une installation facile à l'extérieur des armoires.
- Sécurité du réseau : le logiciel inclut les dernières innovations de pointe afin de protéger efficacement votre réseau
- Robuste : connecteurs M12 pour une résistance aux chocs et aux vibrations
- Approuvé pour le secteur des transports : répondent aux réglementations spécifiques pour des applications particulières telles que EN 50155, EN 50121-4, EN 45545 pour les trains et e1 pour l'utilisation dans les véhicules routiers
-
Liste des produits
Ressources
Bulletins produits
Guide de solutions
Brochure