Commutateurs administrables Hirschmann OCTOPUS Gigabit Ethernet IP67/IP65

Matériel extrêmement robuste, Les méthodes de redondance complètes et les fonctions de sécurité contribuent toutes au haut niveau de sécurité fourni par les commutateurs et routeurs Gigabit Ethernet gérés OCTOPUS, même dans des conditions difficiles. Lorsque les contraintes d’espace sont prises en compte, les capacités PoE/PoE+ réduisent le câblage, Économisez à la fois de l’espace et des coûts associés car aucune alimentation supplémentaire n’est nécessaire.

Caractéristiques et avantages

  • Gamme étendue de fonctionnalités : commutateurs disponibles de 8 à 28 ports, connecteurs résistants aux vibrations pour les câbles à paires torsadées ou les ports à fibres optiques
  • Sécurité du réseau : le logiciel inclut les dernières innovations de pointe afin de protéger efficacement votre réseau
  • Boîtier compact robuste : garantit les catégories de protection industrielle les plus élevées (IP67/IP65) en ce qui concerne les contraintes mécaniques, l'humidité, la saleté, la poussière, les chocs, les vibrations, la chaleur et le froid
  • Approuvé pour le secteur des transports : répondent aux réglementations spécifiques pour des applications particulières telles que EN 50155, EN 50121-4, EN 45545 pour les trains et e1 pour l'utilisation dans les véhicules routiers