Commutateurs principaux DRAGON MACH4x00 Gigabit Hirschmann

La série DRAGON MACH4x00 de Hirschmann offre une, Architecture techniquement avancée qui fournit une largeur de bande supérieure (jusqu’à 10 Gigabit) pour connecter les réseaux OT et IT. Conçu pour la redondance et la flexibilité, ces commutateurs de couche 3 permettent aux ingénieurs de gérer les besoins actuels et futurs du réseau en largeur de bande sans compromettre la disponibilité.

Caractéristiques et avantages

  • Temps de disponibilité maximal du dispositif : alimentation interne redondante et remplaçable à chaud pour assurer une excellente disponibilité.
  • Transition progressive de votre réseau : la flexibilité étendue des ports permet aux ingénieurs de passer des ports 1G aux ports 10G.

Détails techniques

Type de port et quantitéFonctionnement Informations produit
48x GE + 4x 2.5/10 GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 3 avec routage multicastDRAGON MACH4000-48G+4X-L3A-MR
48x GE + 4x 2.5/10 GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 3 avec routage unicastDRAGON MACH4000-48G+4X-L3A-UR
48x GE + 4x 2.5/10 GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 2DRAGON MACH4000-48G+4X-L2A
80x GE + 8x 2.5/10 GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 3 avec routage multicastDRAGON MACH4500-80G+8X-L3A-MR
80x GE + 8x 2.5/10 GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 3 avec routage unicastDRAGON MACH4500-80G+8X-L3A-UR
80x GE + 8x 2.5/10 GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 2DRAGON MACH4500-80G+8X-L2A
52x GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 2 DRAGON MACH4000-52G-L2A
52x GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 3DRAGON MACH4000-52G-L3A-UR
52x GEFonctionnalités avancées HIOS de couche 3DRAGON MACH4000-52G-L3A-MR
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots