Commutateurs Ethernet GREYHOUND 103

La plateforme idéale pour les applications qui ne nécessitent pas une bande passante élevée, les commutateurs GREYHOUND 103 fournissent une couche d’accès industrielle qui connecte les appareils de terrain, y compris les capteurs, actionneurs et automates. Conçus pour offrir un temps de disponibilité maximal, avec la meilleure sécurité réseau de sa catégorie, Les appareils sont renforcés pour les environnements extrêmes, fiable, et facile à utiliser et à entretenir.

Caractéristiques et avantages

  • Économique : ajoutez facilement des commutateurs pour mettre à niveau les réseaux en fonction de l'évolution des besoins des applications, notamment pour les clients du module média MACH102
  • Tournés vers l'avenir : connectez un nombre croissant de périphériques et répondez aux demandes croissantes de largeur de bande grâce aux 22 ports Fast Ethernet et 4 ports combo Fast/Gigabit
  • Flexibles : personnalisation en fonction des besoins spécifiques de l'application, notamment la vitesse du port, le type de support, l'alimentation, etc.
  • Sécurisés : protégez les réseaux contre les attaques et les erreurs de fonctionnement grâce au logiciel de commutation HiOS qui allie performances et sécurité
Description du produitType de port et quantité Informations produitInformations produit
Commutateur de groupe de travail industriel géré GREYHOUND série 103, modèle sans ventilateur, montage sur rack 19 po, jusqu'à 4 ports de fibres et 26 ports au total Unité de base : 4 x FE/GE Combo + 6 x FE TX. ​​​​​​​Extensible avec deux modules média (8 ports FE par module)12 W (sans modules média)GRS103-6TX/4C-1HV-2A
GRS103-6TX/4C-1HV-2S
13 W (sans modules média)GRS103-6TX/4C-2HV-2A
GRS103-6TX/4C-2HV-2S
4 x FE/GE Combo + 22 x FE TX16 WGRS103-22TX/4C-1HV-2A
GRS103-22TX/4C-1HV-2S
17 WGRS103-22TX/4C-2HV-2A
GRS103-22TX/4C-2HV-2S