GREYHOUND 105/106 Commutateurs
La famille de commutateurs GREYHOUND 105/106 offre une connectivité rapide, sécurisée, économique et évolutive pour les environnements industriels. Selon la taille du réseau, ces commutateurs sont polyvalents et hautement configurables, servant de couche dorsale ou d'agrégation. Choisissez entre GREYHOUND 105/106 avec 30 ports, GREYHOUND 115/116 avec la technologie MACsec pour permettre une sécurité réseau renforcée et GREYHOUND 125/126 avec PoE++ pour jusqu'à 24 ports et 600 W de budget PoE total sans alimentation externe supplémentaire nécessaire.
Caractéristiques & Avantages
- Haute vitesse et haute densité de ports dans une conception compacte pour répondre aux besoins émergents en bande passante et connecter plus de nœuds de réseau.
- Conception flexible avec plusieurs options de configuration, notamment MACsec et PoE++, afin que les organisations industrielles n'achètent que les fonctionnalités dont elles ont besoin.
- Efficacité améliorée grâce à des fonctions de commutation hautes performances et à une sécurité robuste offerte par le meilleur logiciel de commutation HiOS de sa catégorie.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Ressources