Numéro de produit : MACH102-8TP-F

Commutateur admnistrable 10-port Fast Ethernet 19 po

10 ports Fast Ethernet/commutateur de groupe de travail industriel Gigabit Ethernet (2 x ports GE), 8 x FE), géré, Couche logicielle 2 Professional, Commutation en mode différé, conception sans ventilateur

Spécifications

Description

10 ports Fast Ethernet/commutateur de groupe de travail industriel Gigabit Ethernet (2 GE, 8 FE), administré, couche logicielle 2 professionnel, commutation de type stockage et transfert, conception sans ventilateur

Type de port et quantité

10 ports au total ; 8 x (10/100 BASE-TX, RJ45) et 2 ports Gigabit Combo

Cycle de vie

Disponibilité limitée/passive - le produit entre en fin de vie

Disponibilité

Passif

Date de la dernière commande

2023-12-31

Date de la dernière livraison

2024-06-30

Contact d'alimentation/signalisation

1 x bornier enfichable, 2 broches, sortie commutable manuelle ou automatique (max. 1 A, 24 V DC ou 24 V AC)

Interface V.24

1 x prise RJ11, interface série pour la configuration du dispositif

Interface USB

1 x USB pour connecter l'adaptateur d'autoconfiguration ACA21-USB

Paire torsadée (TP)

0-100 m

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-SM/LC et M-FAST SFP-SM+/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-LX/LC

Fibre monomode (LH) 9/125 µm (émetteur-récepteur longue distance)

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-SM/LC et M-FAST SFP-SM+/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-LX/LC et M-SFP-LH+/LC

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-MM/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-SX/LC et M-SFP-LX/LC

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

Fast Ethernet : voir le module SFP LWL M-FAST SFP-MM/LC ; Gigabit Ethernet : voir le module SFP LWL M-SFP-SX/LC et M-SFP-LX/LC

Topologie en ligne - /étoile

tout

Structure annulaire (HIPER-Ring) interrupteurs de quantité

50 (temps de reconfiguration < 0.3 sec.)

Tension de fonctionnement

100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz

Consommation électrique

12 W

Puissance de sortie en BTU (IT)/h

41

Fonctions de redondance

Anneau HIPER, MRP, MSTP, RSTP - IEEE802.1D-2004, MRP et RSTP simultanés, agrégation de liens

Commutation

Désactiver l'apprentissage (fonctionnalité concentrateur), apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse unicast/multicast statiques, QoS/priorisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, limiteur de diffusion sortante par port, contrôle de flux (802.3X), VLAN (802.1Q), protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP), double marquage VLAN (QinQ), VLAN voix, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), détecteur/quêteur IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

Configuration de l’anneau avancée pour MRP, HIPER-Ring (Manager), HIPER-Ring (Ring Switch), Fast HIPER-Ring, agrégation de liens avec LACP, protocole de redondance des supports (MRP) (IEC62439-2) - Gestionnaire de redondance, protocole de redondance des supports (MRP) (IEC62439-2) - Client de redondance, couplage réseau redondant, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), protections RSTP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, détection de réapprentissage d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1 D2]},2,3,9), surveillance des ports 1:1, surveillance des ports 8:1, surveillance des ports N:1, informations système, auto-tests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Configuration

Adaptateur d'autoconfiguration ACA11 support limité (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (roll-back), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, serveur DHCP : option 43, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, attribution VLAN via RADIUS, authentification multiclient par port, contournement de l'authentification MAC, accès à l'administration limité par VLAN, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, journalisation SNMP, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS

Synchronisation du temps

Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

Croisement manuel des câbles

MTBF (MIL-HDBK 217F: Gb 25º C)

15,67 années

Température de fonctionnement

0-+50° C

Température minimale de stockage

-20-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

448 mm x 44 mm x 310 mm (sans supports de fixation)

Poids

3,60 kg

Type de montage

Armoire de commande 19 po

Norme de protection

IP20

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

Décharge contact 4 kV, décharge air 8 kV

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80-2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV, ligne de données 4 kV

Surtension EN 61000-4-5

ligne électrique : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne), ligne de données 4 kV

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz-80 MHz)

EN 55022

EN 55022 Classe A

FCC CFR47 Part 15

FCC 47CFR Part 15, classe A

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Modules SFP Fast Ethernet, modules SFP Gigabit Ethernet, adaptateur d'autoconfiguration ACA21-USB, câble de raccordement, logiciel d'administration réseau Industrial Hivision

Contenu de la livraison

Dispositif MACH100, bornier pour contact de signalisation, 2 supports avec vis de fixation (prémontés), pieds de boîtier - à coller, câble d'appareil non chauffant - modèle Euro

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://my.belden.com/s/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Type
943969201 MACH102-8TP-F

Ressources

Ressources