...

Commutateurs cœur de réseau Hirschmann MACH 4000 de niveau 2 et niveau 3

Les commutateurs MACH 4000 sont conçus pour les exigences particulières de l'automatisation industrielle. Ils répondent aux normes pertinentes de l'industrie, offrent une fiabilité opérationnelle très élevée, même dans des conditions extrêmes, et apportent une fiabilité et une flexibilité à long terme. L'énergie peut être fournie par un bloc d'alimentation CA ou CC ou fournie de manière redondante via un châssis de bloc d'alimentation avec jusqu'à trois blocs d'alimentation enfichables interchangeables sur le terrain.

Caractéristiques et avantages

  • Commutateurs personnalisables : sélectionnez parmi divers modules média (ports (RJ45, ports PoE et ports SFP Fast-Ethernet)
  • Transmission rapide des données : transférez de grandes quantités de données plus rapidement sans compromettre la disponibilité ou les performances
  • Conception industrialisée : faites l'expérience de la pleine puissance avec un produit conçu pour résister aux environnements industriels difficiles
Détails techniques
Type de port et quantitéFonctionnement Informations produit
48GENiveau 2P classiqueMACH4002-48G-L2P
Niveau 3E classiqueMACH4002-48G-L3E
Niveau 3P classiqueMACH4002-48G-L3P
24GENiveau 2P classiqueMACH4002-24G-L2P
Niveau 3E classiqueMACH4002-24G-L3E
Niveau 3P classiqueMACH4002-24G-L3P
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout
Rechercher les produits par mot ou groupe de mots