Convertisseurs de média

Les réseaux industriels ont besoin d’une, Commutateur Ethernet edge-of-network qui peut convertir les supports en cuivre en différents types de fibres pour l’isolation électrique et la communication longue distance. La gamme de convertisseurs de média Ethernet cuivre vers fibre de Belden couvre la gamme complète des environnements d’application, avec régulier (bureau), versions durcies (sol d’usine) et premium (extérieur). L'ensemble compact est idéal pour la périphérie du réseau et peut être monté facilement pour s'adapter à toutes les applications.

Caractéristiques et avantages

  • Déploiement facile : alimentation en courant alternatif, modèles pour sol d'usine ou extérieur avec blocs courant continu, options faciles de montage en rack et rail DIN
  • Flexibilité de la fibre : CSG14U offre deux ports en fibre ouverts émetteurs-récepteurs SFP et un port de commutateur en cuivre 10/100/1000 pour des applications à largeur de bande élevée
  • Flexibilité du réseau : plusieurs familles de produits offrent des ports en fibre 100 Mb ou 10 Mb et jusqu'à deux ports en cuivre 10/100 conformes à la norme IEEE 802.3u

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.