Logiciel de pare-feu classique

Le logiciel de pare-feu classique offre un large éventail de fonctionnalités de protection pour pratiquement toutes les conceptions de réseau. Le mode d'apprentissage du pare-feu permet un déploiement accéléré des règles de pare-feu pour les communications en réseau ou routées. Pour les réseaux à haute disponibilité, le logiciel offre une redondance au niveau des couches 2 et 3 ; Les entrées d’état du pare-feu sont automatiquement synchronisées.

Caractéristiques et avantages

  • Suivre les bonnes pratiques : le logiciel déploie des normes industrielles établies en matière de cybersécurité (administration des comptes d'utilisateurs, journalisation, capacités d'audit, etc.)
  • Administration sécurisée : SNMPv3, HTTPS et SSHv2 dotés d'un chiffrement puissant assurent une protection dès le déploiement du dispositif
  • Autorise les plus récentes technologies VPN IPsec : permet les connexions entre les réseaux industriels à l'aide de certificats ou de clés prépartagées, ainsi que l'accès à distance.

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.