HiEOS Hirschmann Entry Operating System

Le logiciel HiEOS offre des fonctions essentielles de commutation de couche 2. Grâce à une interface web intuitive, Les utilisateurs peuvent facilement configurer et surveiller les commutateurs sans avoir besoin de connaissances informatiques particulières. Le logiciel HiEOS est conçu pour la famille de commutateurs administrables LEMUR lite - idéal pour les applications industrielles qui nécessitent un équipement compact et robuste. Fournir une sécurité actualisée et des mécanismes de redondance essentiels, HiEOS offre une grande fiabilité pour les environnements d’automatisation complexes.

Caractéristiques et avantages

  • Sécurité renforcée - y compris SSHv2 et niveaux de privilèges multiples.
  • Diagnostic via la surveillance à distance (RMON), Syslog et autres.
  • Protocole de gestion du réseau simple (SNMP) gestion des appareils et pièges qui alertent les utilisateurs en cas de problème.
  • Protocoles de redondance, y compris RSTP, MRP Client et ERPS.
  • Options d'alimentation Power Over Ethernet (PoE) et PoE+
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.