Logiciel de pare-feu HiSecOS
Le logiciel de pare-feu HiSecOS est le dernier système d’exploitation pour routeurs de sécurité industrielle, Allier performance et sécurité. Il fournit à l'utilisateur des mécanismes de sécurité complets pour protéger les réseaux contre les attaques et les erreurs de fonctionnement. Conçu pour répondre aux exigences de la norme IEEE 1686, Des fonctions telles que les pistes d’audit et les politiques de gestion des utilisateurs/mots de passe sont mises en œuvre dès le début.
Caractéristiques et avantages
- Surveillez et filtrez les paquets de données : l'inspection approfondie des paquets (DPI) permet de protéger le réseau contre le spam et les virus.
- Analyse du trafic réseau : le mode d'apprentissage du pare-feu (FLM) permet de créer des règles, autorisant le trafic souhaité et rejetant les paquets non autorisés.
- Les utilisateurs autorisés : le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) permet d'authentifier les utilisateurs à un point central du réseau.