PROVIZE Planner
Simplifiez-vous la planification des réseaux avec l'application conviviale PROVIZE Planner. Dotée d'une interface facile à utiliser, par glisser-déposer, PROVIZE Planner permet aux utilisateurs de concevoir des configurations de réseau basées sur les intentions et de créer automatiquement des nomenclatures identifiant l'équipement recommandé. Contrairement aux outils de base de création de diagrammes, PROVIZE Planner inclut une logique intégrée qui vérifie la validité des configurations du réseau, veillant à ce que ce dernier puisse fonctionner comme prévu.
Caractéristiques et avantages
- Génération automatique de nomenclature avec des recommandations de dispositifs selon les topologies définies du réseau de l'utilisateur.
- Planification et configuration de réseaux basées sur les intentions grâce à la traduction automatique des intentions de l'utilisateur en configurations.
- Exportation de modèles d’interface de ligne de commande (CLI) pour rationaliser la configuration des périphériques prévus.
- La logique intégrée garantit que les réseaux peuvent fonctionner comme prévu, simplifiant la configuration des VLAN, le protocole de redondance des supports (MRP), la configuration IP, les sous-réseaux ou les exigences en matière de dispositifs.
- Téléchargez notre version de base gratuite de PROVIZE Planner pour obtenir des installations illimitées de fonctionnalités d’entrée de gamme ou passez à une licence PROVIZE Professional payante pour accéder aux fonctionnalités avancées.
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Ressources connexes
Prospectus
Téléchargements
Fiche produit