Industrial HiFusion Hirschmann

Les fabricants ont défini diverses variables MIB pour leurs appareils qui ne sont pas couvertes par les MIB standard. HiFusion permet d'intégrer variables MIB spécifiques au fabricant pour les appareils tiers dans le logiciel d'administration réseau Industrial HiVision. Pour ce faire, créez des modules spécifiques aux produits (PSM) et intégrez-les à Industrial HiVision. L’icône appropriée sera alors attribuée à l’appareil tiers, et les valeurs des variables MIB seront affichées.

Caractéristiques et avantages

  • Fonctionne comme une application autonome : il n'est pas nécessaire pour Industrial HiVision de créer ou de tester le nouveau PSM
  • Aucune licence requise pour le programme : le dispositif pour lequel le PSM est créé doit prendre en charge la version 1 ou la version 3 du protocole SNMP (Protocole simple de gestion de réseau)
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Description du produit
TypeHiFusion 04.0.00
DescriptionLors de la création d'un PSM, vous nommez le dispositif, définissez une liste de variables et attribuez une image au...
DisponibilitéDisponible en téléchargement
Version + NodesVersion complète
LicenceGratuit
Logiciels
Système d'exploitationWindows 7 (64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows 10 Version 1803 (64 Bit), PC Linux : 64 Bit : Kernel...
Matériel
ProcesseurCPU compatible x86, min. 1 GHz
Espace sur disque dur2 GB libre
RAM1 GB, 2 GB recommandé
Ressources
Toutes les ressources

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.