Suite périphérique défini et sécurisé

La suite périphérique macmon défini et sécurisé (SDP) est la clé d'un accès sécurisé à toutes les ressources de l'entreprise, qu'elles soient locales ou dans le cloud. macmon SDP assure un Zero Trust Network Access (ZTNA) qui devient de plus en plus important dans les domaines TI et TO. ZTNA est basé sur l’approche informatique consistant à ne pas faire confiance à un appareil ou à un utilisateur tant qu’il n’est pas définitivement authentifié, pour minimiser les vecteurs de menace. Alors que notre environnement de travail est de plus en plus remodelé par le travail mobile, numérisation, l’Internet des objets et l’externalisation de divers services vers le cloud, ZTNA doit continuer à être un composant clé des solutions de sécurité informatique intégratives à l’avenir. La suite macmon SDP tient compte de ce changement.

Caractéristiques et avantages

  • Assure l'approche Zero Trust Network Access : ZTNA dans les environnements informatiques et non informatiques afin de réduire considérablement les vecteurs d'attaque.
  • Communication directe et sécurisée : sécurité supplémentaire grâce à l'authentification multifactorielle et gain de temps grâce à l'authentification unique.
  • Une seule solution pour accéder à toutes les ressources de l'entreprise : que ce soit dans le réseau local ou dans le cloud privé ou public.
  • Un logiciel qui supporte tous les réseaux : aucun investissement initial en matériel n'est nécessaire.
  • DÉTAILS TECHNIQUES
Fonctions SDP Description Plus d'infos
VPN de nouvelle génération La fonction macmon SDP « VPN de nouvelle génération » est utilisée pour contrôler l'accès aux ressources locales traditionnelles du réseau d'entreprise.Informations produit
Protection du cloud privé Les ressources des centres de données privés sont accessibles via la passerelle cloud macmon SDP.  Informations produit
Protection du Cloud public Les ressources du cloud public sont accessibles grâce au contrôleur SDP de macmon et à l'authentification unique.  Informations produit