Routeurs IIoT NetModule et industriels

Robuste et rentable, Ces routeurs de réseau mobile relient les équipements dans les environnements industriels pour une gestion transparente des données. Le logiciel basé sur Linux garantit des connexions de données fiables grâce à une large plage de fonctions réseau et à une administration intelligente des liaisons, à la fois fixes et mobiles. Des options de configuration et de mise à jour pour un fonctionnement sécurisé tout au long du cycle de vie du produit et une programmation par voie hertzienne complètent l'ensemble.

Caractéristiques et avantages

  • Fiable : LTE Advanced, Wi-Fi 5, Bluetooth, source d'alimentation PoE, USB, série, carte SD, GPS peuvent être combinés pour une fiabilité maximale.
  • Flexible : les facteurs de forme multiples, du montage mural compact au rail DIN complet, offrent tout une gamme d'options d'installation.
  • Robuste : les fonctionnalités logicielles comprennent un VPN, un pare-feu, un routage, MQTT, un SDK Linux et des conteneurs pour un contrôle et une sécurité optimisés des dispositifs et des données.

IIoT et routeurs industriels

Description
Nos routeurs de réseau mobile relient des équipements dans des environnements industriels allant de - 40° C/- 40° F à + 70° C/+ 158° F et fournissent des connexions réseau robustes pour votre infrastructure critique. Plusieurs connexions Ethernet, fibre optique et LTE Advanced peuvent être combinées pour une fiabilité maximale. Diverses extensions d'interface vous permettent de connecter des appareils ou des équipements supplémentaires directement au routeur.
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots