Routeurs ferroviaires NetModule
Routeurs pour les applications de prise en charge des données et de la communication vocale des réseaux mobiles, y compris l’information des passagers et le Wi-Fi des passagers. Des simples connexions LTE train-sol aux plateformes de communication complexes avec la 5G, jusqu’à six LTE Advanced, et les connexions Wi-Fi rendent la connectivité fiable, Sécurisé et robuste. De plus,, Le point d’accès AP3400 de NetModule offre une norme Wi-Fi 6 à l’épreuve du temps, permettre aux fournisseurs de répondre au besoin croissant de connectivité LTE et 5G transparente pour prendre en charge les applications gourmandes en données, comme la vidéosurveillance, streaming vidéo et infodivertissement passager.
Caractéristiques et avantages
- Innovant : 5G pour les trains avec jusqu'à 4 cartes SIM et Wi-Fi 6 pour les passagers.
 - Fiable : tous les routeurs sont conformes à la norme CE (RED) et disposent d'un agrément de type ferroviaire (EN 50155, EN 45545). Le NB3800 est également conforme à la norme ITxPT.
 - Intelligent : les opérateurs peuvent regrouper les données provenant du GPS, des E/S, de la série, du CAN, de l'audio et d'IBIS pour une gestion des opérations en temps réel.
 
- 
        DÉTAILS TECHNIQUES
 - 
        
Liste des produits
 
Routeurs ferroviaires
Produits associés
Ressources connexes
            
Blog                
             Plus d'informations