Câble à fibre optique MarineTuff®

Le câble à fibre optique MarineTuff de Belden avec armure à tresse de bronze fournit une communication de données rapide avec un matériau d'armure anticorrosion. La fibre MarineTuff est idéale pour les applications à bord et sur les plateformes pétrolières offshore où des autorisations ABS sont requises, offrant aux utilisateurs la flexibilité d’une armure à tresse de bronze et une protection contre les dommages causés par l’eau salée. Les produits sont également disponibles sans armure à tresse de bronze.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour durer : protection contre la corrosion de l'eau salée et durabilité pour résister aux environnements difficiles
  • Communication de données haut débit : câbles conçus pour une largeur de bande élevée et une utilisation à long terme
LSZH à structure libre multitube avec armure à tresse de bronze
Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2Données techniques
6TM-1LF-006-HBANTM-3LF-006-HBANTM-4LF-006-HBANTM-SLF-006-HBAN Télécharger
12TM-1LG-012-HBANTM-3LG-012-HBANTM-4LG-012-HBANTM-SLG-012-HBAN
LSZH à structure libre et tube central avec armure à tresse de bronze
Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2 Données techniques
2TM-1C0-002-MBANTM-3C0-002-MBANTM-4C0-002-MBANTM-SC0-002-MBAN Télécharger
4TM-1C0-004-MBANTM-3C0-004-MBANTM-4C0-004-MBANTM-SC0-004-MBAN
6TM-1C0-006-MBANTM-3C0-006-MBANTM-4C0-006-MBANTM-SC0-006-MBAN
8TM-1C0-008-MBANTM-3C0-008-MBANTM-4C0-008-MBANTM-SC0-008-MBAN
12TM-1C0-012-MBANTM-3C0-012-MBANTM-4C0-012-MBANTM-SC0-012-MBAN
24TM-1C0-024-MBANTM-3C0-024-MBANTM-4C0-024-MBANTM-SC0-024-MBAN
LSZH de rupture avec armure à tresse de bronze
Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2 Informations produit
6TM-1BB-006-LBANTM-3BB-006-LBANTM-4BB-006-LBANTM-SBB-006-LBAN Télécharger
12TM-1BB-012-LBANTM-3BB-012-LBANTM-4BB-012-LBANTM-SBB-012-LBAN
LSZH de distribution avec armure à tresse de bronze
Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2 Informations produit
6TM-1D9-006-LBANTM-3D9-006-LBANTM-4D9-006-LBANTM-SD9-006-LBAN Télécharger
12TM-1D9-012-LBANTM-3D9-012-LBANTM-4D9-012-LBANTM-SD9-012-LBAN

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.