Systèmes à connexion croisée catégorie 6

Le système de connexion croisée IBDN GigaBIX de Belden exploite la fiabilité éprouvée de la technologie BIX. Ce système de conception unique permet une densité de terminaison très élevée tout en maintenant une facilité d’administration optimale pour s’adapter aux déménagements, Ajouts et modifications. Les avantages du système comprennent une installation et une gestion des câbles faciles, couplé avec le meilleur rapport performance/prix du secteur pour la connectivité haute densité. Ce système permet de connecter jusqu'à 300 paires dans une petite zone.

Caractéristiques et avantages

  • Facilité d'utilisation : assure la fiabilité et des MAC simples dans les réseaux Gigabit
  • Hautement sécurisé : fournit une densité et une sécurité élevées dans les salles de télécommunications
  • Performance rentable : le meilleur rapport performance/prix du secteur
  • Connexions haute performance : fiabilité éprouvée de la technologie BIX
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.