Systèmes à connexion croisée catégorie 6A
Le système de montage mural 10GX REVConnect est une, Système de connexion croisée flexible qui répond aux performances de catégorie 6A lors de l’utilisation de câbles 10GXS terminés par des noyaux REVConnect comme cavaliers entre les ports utilisateur et équipement. En tant que composant de base du système, le coupleur REVConnect (connecteur cœur à cœur) est entouré d’accessoires d’habillage et de gestion des câbles de raccordement. Le coupleur REVConnect 10GX peut être utilisé dans n’importe quel panneau de raccordement dans les points de consolidation, fournir des solutions rentables.
Caractéristiques et avantages
- Terminaison facile : simplicité avec une seule méthode de raccordement pour tous les composants.
 - Haute performance : gère les applications de mise en réseau les plus rigoureuses
 - Optimise l'espace : permet de réaliser de grandes connexions transversales dans de petits espaces
 - Migration simplifiée : offre une voie de migration vers la catégorie 6A pour les utilisateurs de connexions transversales murales.
 - Réduction de l'encombrement : éliminez le relâchement des cordons de raccordement grâce à la gestion des coupes à longueur
 
- 
        DÉTAILS TECHNIQUES
 - 
        
Liste des produits
 
Ressources
             Bulletins produits 
             Catalogues 
             Garanties