Outils et accessoires
Belden propose des outils et des accessoires pour soutenir le système de montage mural REVConnect, le système de connexion croisée GigaBIX et les systèmes BIX et 110 systèmes de connexion croisée. L'outil de raccordement universel REVConnect comprend un outil de préparation des câbles qui sert à dénuder la gaine du câble et à couper la traverse et le cordon de rupture. Le kit d'outils de perforation 110 prend en charge les connexions croisées BIX et 110.
Caractéristiques et avantages
- Une seule source : outils d'installation du système complet disponibles auprès d'une seule source
- Un seul outil pour plusieurs raccordements de câbles : l'outil sans impact 110 peut être utilisé pour les câbles, les pigtails et les câbles à connexion croisée.
- Temps d'installation réduit : l'outil de raccordement rapide (RTT) peut être utilisé avec les prises CAT 5E et CAT 6 pour un raccordement rapide et simple
- Réduction des coûts globaux de main-d'œuvre avec REVConnect : l'installation rapide et facile permet de gagner du temps et facilite les déplacements, les ajouts et les modifications
-
Liste des produits
Ressources
Catalogues