Systèmes de raccordement à fibre optique

Belden propose plusieurs systèmes de brassage des fibres. Les plateformes de brassage complètes comprennent le FX ECX pour les environnements LAN, le FX UHD pour les canaux de fibre à haute densité et le système DCX utilisé principalement dans les centres de données où les principales exigences sont le nombre élevé de connexions de fibre et la densité, comme dans les installations de trame pour distribution optique. Les solutions de correctifs autonomes comprennent les boîtiers de zone, les boîtiers de consolidation et les boîtiers d'encastrement. Des panneaux de raccordement industriels modulaires pour les environnements difficiles complètent l'offre.

Webinaire

Tests pour prendre en charge les dernières applications de fibre

De nombreux techniciens comprennent les mécanismes d'exécution d'un test d'atténuation. Le plus grand défi consiste à identifier une valeur d'atténuation acceptable pour une liaison donnée. Au cours de ce webinaire gratuit, nous aborderons les différents types de câbles à fibres optiques, les applications appropriées pour chaque type, les mécanismes d'exécution d'un test de niveau I sur un câble à fibre optique et le calcul d'une limite d'atténuation pour chaque composant selon les exigences ANSI/TIA-568.