Boîtiers de consolidation/MDU
Les boîtiers de consolidation/MDU de Belden apportent de la flexibilité à la conception du système de câblage structuré tout en permettant de réaliser des économies pour les déménagements futurs, Ajouts et modifications. Les boîtiers de consolidation/MDU sont situés à proximité des postes de travail et abritent la connectivité du point de transition qui permet de ne pas toucher à la majorité du câblage horizontal tout en offrant la flexibilité nécessaire pour ajuster les plans d’étage et le mobilier de bureau modulaire selon les besoins.
Caractéristiques et avantages
- Élargissez les possibilités de conception : profitez d'une large gamme de tailles de boîtiers et d'une variété de composants de connectivité modulaire et d'options de boîtiers
- Optimisez votre utilisation : un équipement passif et actif de l'hébergement au sein du même boîtier
- Réduction des coûts : protégez les longueurs de câbles horizontaux lors de reconfigurations illimitées des bureaux
- Prise en charge des équipements actifs : les unités sont conçues pour accueillir des modules d'alimentation AC à largeur simple ou complète, des mini alimentations DC universelles
-
DÉTAILS TECHNIQUES
Boîtiers
Supports
Ressources