Panneau de montage en rack

Belden propose plusieurs familles de panneaux de raccordement de fibres pour répondre à différents niveaux de support de densité de fibres. Les boîtiers pour montage en rack DCX sont disponibles en trois configurations : 48 ports (96F) en 1U, 96 ports (192F) en 2U et 192 ports (384F) en 4U. Ils sont compatibles avec toutes les cassettes modulaires et trames d'adaptation DCX. Le système de connectivité FX UHD offre une solution simple pour intégrer la flexibilité, Gérabilité et évolutivité dans les canaux de fibre optique haute densité. La plateforme FX ECX est une solution intuitive et flexible, optimisée pour les environnements LAN.

Caractéristiques et avantages

  • Large gamme : les systèmes et les cassettes/trames couvrent les besoins pour diverses densités de fibres, toutes les configurations de connecteurs et un large support d'applications
  • Conçu en ayant l'installateur en tête : tous les systèmes de panneaux de fibres optiques présentent des caractéristiques qui facilitent l'installation et permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs d'installation
  • Solutions personnalisées : l'expertise de Belden en matière de conception collaborative et de personnalisation permet de proposer des solutions qui répondent exactement aux besoins du client
  • Solutions évolutives : des composants modulaires et des fonctions de gestion des câbles bien pensées permettent de faire évoluer le système
  • Intégrité du signal : chaque boîtier et accessoire est doté de caractéristiques qui assurent une bonne gestion des câbles et des cordons de raccordement et réduisent les points de pincement
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
Ressources connexes
Communiqués et guides de produits

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.