Boîtiers LAN à fibres

Le panneau de brassage FX Enterprise Closet X (FX ECX) de Belden est une solution élégante, intuitive et polyvalente qui a été conçue pour optimiser la flexibilité d'installation par rapport aux solutions leaders du secteur. Les boîtiers FX ECX en 1U, 2U et 4U ont été optimisés pour les environnements LAN et offrent une solution efficace et facile à déployer pour les installateurs. FX ECX prend en charge jusqu'à 192 ports LC Duplex (384 fibres) dans un boîtier 4U

Caractéristiques & Avantages

  • Flexibilité maximale : cassettes amovibles sur le devant et à l'arrière pour tous les boîtiers (1U, 2U, et 4U) ainsi que de multiples options pour la décharge de traction de câble
  • Installation simplifiée : les rails des cassettes sont moulés dans les boîtiers, éliminant ainsi le besoin d'avoir recours à des composants plastiques supplémentaires qui pourraient se perdre
  • Utilisation de supports mixtes : coordonnez les composants en fibre/cuivre à l'aide de trames KeyConnect, tout en tirant profit de notre large gamme de produits de connectivité en cuivre
  • Meilleure visibilité : portes et couvercles supérieurs transparents et amovibles sans outil. Le couvercle supérieur permet d'avoir une meilleure visibilité et plus de clarté
Description Part Number Données techniques
Boîtier FX ECX 1U, largeur de 19 pouces ECX-01U Télécharger
FX ECX 2U Housing, 19" width ECX-02U Download
FX ECX 4U Housing, 19" width ECX-04U Download
Trier par
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher des produits par mot ou expression

Actualités Produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir des mises à jour, des informations et des nouvelles importantes sur les produits.