Coffrets brassage RJ45
La gamme de panneaux de brassage RJ45 de Belden comprend des produits appropriés à la fois aux environnements commerciaux et industriels. Les panneaux pour applications commerciales sont soit modulaires (vides) ou préchargés de prises RJ45 pour les déploiements réseaux de catégorie 6A, 6 et 5E. Le panneau de brassage industriel et modulaire (MIPP) associe des raccordements de câble en cuivre et de câble à fibre optique. Il est conçu pour les environnements difficiles, dans lesquels sa solide conception et sa haute densité de ports le rendent idéal pour une installation au sein des réseaux industriels.
Pré-brocher au-delà du centre de données
L'utilisation d'une solution pré-raccordée dans des applications autres que les centres de données n'était généralement pas envisageable en raison des gros diamètres, des faisceaux de câbles qui s'enlisaient avec des prises RJ45 aux deux extrémités et de la difficulté à déterminer la longueur des câbles suffisamment tôt dans le projet pour obtenir les solutions pré-raccordées nécessaires.