Panneau de brassage à montage en rack

Optimisez les performances du réseau et suivez l’évolution du réseau avec un panneau de brassage monté en rack de Belden, Conçu pour les réseaux et les applications de centre de données. En capturant tous les câbles au même endroit, Il simplifie et organise la gestion des câbles. Conçu pour un montage en rack standard 19 pouces ou 23 pouces, Les panneaux de brassage sont disponibles en modèles 24 ports ou 48 ports, avec plusieurs configurations, tailles et designs.

Caractéristiques et avantages

  • Reconfiguration pratique : raccordez les câbles sur le panneau de brassage ; ainsi, il n'y aura aucune conséquence pour le matériel lors de l'ajout ou du retrait de câbles
  • Réduction de l'usure des ports : toutes les connections se faisant au niveau du panneau de brassage, les câbles ne sont pas branchés ou débranchés directement au niveau des appareils
  • Routage et gestion en toute simplicité : permet une entrée des câbles au niveau de la partie supérieure, inférieure ou sur les côtés