Boîtiers de consolidation/MDU

Belden's Consolidation/MDU Enclosures add flexibility to structured cabling system design while providing cost savings for future moves, adds and changes. Consolidation/MDU Enclosures are located close to workstations and house transition-point connectivity that allows the majority of horizontal cabling to remain untouched while providing flexibility to adjust floorplans and modular office furniture as needed.

Caractéristiques et avantages

  • Élargissez les possibilités de conception : profitez d'une large gamme de tailles de boîtiers et d'une variété de composants de connectivité modulaire et d'options de boîtiers
  • Optimisez votre utilisation : un équipement passif et actif de l'hébergement au sein du même boîtier
  • Réduction des coûts : protégez les longueurs de câbles horizontaux lors de reconfigurations illimitées des bureaux
  • Prise en charge des équipements actifs : les unités sont conçues pour accueillir des modules d'alimentation AC à largeur simple ou complète, des mini alimentations DC universelles
Boîtiers
Description Numéro de référence
14 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur XRES1414
Porte à charnière ventilée XRES1414VHD
Couvercle affleurant à vis 14 po XRES1414FC
21 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur XRES2114
Porte ventilée à charnière 21 po XRES2114VHD
Couvercle affleurant à vis 21 po Télécharger
28 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur Télécharger
Porte ventilée à charnière 28 po Télécharger
Couvercle affleurant à vis 28 po Télécharger
42 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur Télécharger
Porte ventilée à charnière 42 po XRES4214VHD
Couvercle affleurant à vis 42 po XRES4214FC
Supports
DescriptionRéférences des pièces
Mini support de gestionnaire de câblesXRESBR-007
90 pi Accès frontalXRESBR-005
Accès frontal, 21 POSXRESBR-006
Support de boîte ONTXRESBR-009
Vue :
    Trier par :
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Type de produit
      Clear
        Connexion face avant
        Clear
          Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
          Votre requête a une erreur : Request Error.
          Ressources
          Catalogues

          Mises à jour des produits Belden

          Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.