Plaques murales modulaires
Notre kit de plaques de façade MediaFlex pour les modules de style KeyConnect et MDVO offre une grande souplesse dans la configuration des prises de station de travail multimédia pour les besoins actuels et futurs du réseau. The front access design of the outlets offers easy installation and upgrades while multiple colors, single-gang and double-gang configurations, and labeling capabilities meet work area aesthetics, density and identification needs.
Caractéristiques et avantages
- Installation modulaire : les plaques MediaFlex font partie d'une gamme complète de plaques et de supports qui s'emboîtent pour créer des prises de station de travail modulaires.
- Montage flexible : peut être monté sur une boîte de sortie ou un anneau de type NEMA standard pour supporter une variété d'adaptateurs et de supports MediaFlex.
- Options de personnalisation : disponible dans une gamme de formes, de styles, de couleurs et de nombre de ports pour une flexibilité maximale
- Assorti à l'esthétique : notre toute nouvelle gamme de MediaFlex présente un bord à 90 degrés pour s'adapter à l'esthétique lors de l'installation à côté de façades électriques ou autres
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Ressources
Catalogues