Assemblages diffusion et AV
Pour répondre à la demande accrue de bande passante dans les secteurs de la diffusion et du divertissement, Belden propose une grande variété d'assemblages pré-raccordés pour la diffusion, avec des câbles hybrides SMPTE, de la fibre tactique, des câbles coaxiaux, triax et audio. Tous les assemblages sont fabriqués selon des normes de qualité supérieure et font l'objet de tests rigoureux avant d'être expédiés avec un rapport de test qui garantit la fiabilité de la transmission du signal.
Solutions fibre haute densité pour les environnements difficiles
Réduisez considérablement le temps d’installation et les coûts de terminaison grâce à des assemblages de câbles robustes conçus avec une technologie éprouvée de transfert mécanique (MT) pour les viroles multifibres et la terminaison de fibre 24/48 avec une seule connexion.