Assemblages coaxiaux SDI

Lorsque vous n’avez pas les ressources ou le temps de fabriquer vos propres câbles, L’achat d’assemblages est facile et économique. Les assemblages SDI coaxiaux conviennent aux installations permanentes comme aux environnements mobiles, où la capacité d'adaptation est importante. Assemblé avec un câble coaxial SDI flexible de la plus haute qualité, Vous obtiendrez une excellente atténuation et des désaccords d’impédance pour minimiser la perte de retour, erreurs et gigue.

Caractéristiques et avantages

  • Performance garantie : par rapport aux limites d'atténuation de retour de SMPTE, les assemblages sont testés par balayage de 100 % et offrent une marge de sécurité d'atténuation de retour significative
  • Économiser du poids et gagner de la place : les assemblages sont créés en utilisant de petits câbles aux excellentes performances, qui s'installent facilement dans des espaces réduits

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.