Assemblages à fibre optique tactiques

Belden propose une large gamme de produits terminés en usine, Assemblages de fibres tactiques personnalisés. Tous ces assemblages sont connectés avec les plus grandes marques de connecteurs et fabriqués suivant des normes de qualité supérieures. Les assemblages personnalisés sont soumis à des tests rigoureux, Livré avec un rapport de test attestant des performances et une cohérence supérieures, et couvert par une garantie produit d’un an.

Caractéristiques et avantages

  • Une conception flexible et robuste : les câbles présentent une résistance supérieure à l'écrasement
  • Déploiement facile sur le terrain : brochés en usine avec des connecteurs LC, SC ou ST
  • Des performances fiables : tous les assemblages sont testés et certifiés pour garantir une faible atténuation et une faible perte de retour
  • Des performances supérieures sur le terrain : tous les câbles sont fabriqués avec des fils résistants en aramide et du verre insensible à la courbure

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.