Assemblages de caméras Triax

Les assemblages de caméras Triax de Belden sont exactement ce dont vous avez besoin pour les applications de caméra numérique déployables sur le terrain, Applications d’alimentation CC à la caméra et flux de téléprompteurs/surveillance. Prise en charge des signaux HD jusqu’à 100 pieds, Signaux numériques jusqu’à 250 pieds et signaux analogiques robustes jusqu’à 500 pieds. Avec un excellent blindage, Ils sont conçus pour fonctionner correctement dans des environnements à forte diaphonie. Assurez la continuité des diffusions pendant les événements sportifs / en direct, des camions mobiles et des stades aux environnements de production TV/studio.

Caractéristiques et avantages

  • Réduction des coûts généraux : les assemblages Triax offrent une couche supplémentaire d'isolation et un deuxième blindage pour le multiplexage du signal
  • Une flexibilité exceptionnelle : échangez les extrémités mâles et femelles en quelques secondes seulement

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.