Assemblages HDMI et DVI

Lorsque vous n’avez pas les ressources ou le temps de fabriquer vos propres câbles, L’achat d’assemblages est facile et économique. La gamme d’assemblages AV moulés de Belden comprend une gamme de sorties : verrouillage HDMI, HDMI haut débit, mini HDMI, micro HDMI, DVI-D, et DVI-I. Les assemblages sont disponibles en différentes longueurs standard allant de 2 pieds à 100 pieds. Tous les assemblages sont homologués UL et répondent aux normes de performance Belden pour garantir la fiabilité sur le terrain.

Caractéristiques et avantages

  • Conçu pour la technologie d’aujourd’hui : HDMI prend en charge UHD/4K, DVI a des taux de transfert allant jusqu’à 9,9 Gbit/s et permet une installation facile dans les espaces restreints
  • Conçus pour durer : conçus pour fournir des performances, une qualité et une longévité inégalées pendant toute la durée de leur long cycle de vie
Variantes du produit HDMI
Longueur Classique Mini à standard Micro à standard
1 mHDE001MBHDM001MBHDC001MB
1.5mHDE002MBHDM002MBHDC002MB
3 mHDE003MBHDM003MBHDC003MB
5 mHDE005MB --- ---
7 mHDE007MB --- ---
10 mHDE010MB --- ---
15 mHDE015MB --- ---
20 mHDE020MB --- ---
1,5 piedsHDE002FB --- ---
2 pieds --- --- ---
3 piedsHDE003FB --- ---
4 pieds --- --- ---
6 piedsHDE006FB --- ---
8 piedsHDE008FB --- ---
10 piedsHDE010FB --- ---
15 piedsHDE015FB --- ---
25 piedsHDE025FB --- ---
35 piedsHDE035FB --- ---
50 piedsHDE050FB --- ---
Variantes du produit DVI
Longueur Single Link DVI-D
6 piedsDSD006FB
15 piedsDSD015FB

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.