Cordons de raccordement Hydra
Convient parfaitement aux environnements fixes denses. L’alternative compacte aux cordons de brassage configurés statiquement et aux cassettes pré-programmées élimine les points de connexion pour améliorer les performances et atténuer les contraintes d’espace.
Caractéristiques et avantages
- Passez de la 10G à la 40G ou 100G grâce à la connectivité MPO pour une mise à niveau facile
- Les connecteurs et le violet Erika pour OM4 vous aident à trouver rapidement les cordons de raccordement Hydra
- Construction étalée MPO-to-LC pour un déploiement plus rapide au commutateur
- Construction à petits points de transition pour une meilleure circulation de l’air
- Connecteurs MPO 0,2 dB OM4 hautes performances et longueurs d’étalement personnalisées pour une flexibilité ultime
- 
        DÉTAILS TECHNIQUES
- 
        Liste des produits 
Cordons de brassage fx Hydra - PERFORMANCES STANDARD
                        Ressources