Gestion des câbles horizontaux
Les gestionnaires de câbles horizontaux Belden permettent le routage de câbles/cordons de raccordement en cuivre et en fibre optique dans des racks et des armoires tout en conservant un rayon de cintrage approprié et en organisant les câbles pour faciliter les déplacements., Ajouts et modifications. Disponible dans des formats allant de 1U à 4U, ainsi qu’un large choix de styles, anneau inclus, gestionnaires horizontaux de type doigt et serre-câble.
Caractéristiques et avantages
- Simplifiez la gestion des câbles : organisez et gérez les cordons de raccordement et les câbles à l'aide de gestionnaires horizontaux existants en différents formats et capacités.
- Un dépannage rapide et simple : accès facile à tous les câbles et cordons de raccordement
- Alliez fonctions et esthétisme : créez une installation esthétiquement agréable qui offre la ventilation appropriée et protège les câbles de dommages
-
Liste des produits
Ressources