Correctifs zéro U
Le panneau de commutation vertical zéro U de Belden est un moyen innovant d'intégrer la connectivité fibre et cuivre au serveur de centre de données et aux armoires de commutateurs sans encombrer l'espace de stockage. Monté verticalement dans l’armoire, les panneaux de brassage sont compatibles avec la connectivité fibre et cuivre Belden (trames, cassettes et inserts de base). Les correctifs verticaux zéro U de Belden permettent d'utiliser de manière optimale l'espace de montage d'armoires Belden en offrant des options de connectivité à haute densité en plus de rails de montage d'équipement.
Caractéristiques et avantages
- Augmentez votre retour sur investissement : utilisez chaque unité de rack pour votre équipement et déplacez votre connectivité à l'intérieur de votre armoire dans un espace vertical sous-utilisé.
- Maintenez la ventilation de votre système : solutions conçues pour des installations à haute densité
- Une plus grande facilité de gestion : disposez de plus d'espace pour gérer les équipements actifs, accédez facilement à la connectivité et réduisez la complexité du routage des câbles de raccordement
Ressources