Goulottes pour fibre
Les goulottes de fibres sont un système aérien d’auges en plastique utilisées pour acheminer, Protéger et gérer les câbles à fibre optique. La gamme LSZH Fiber Raceway de Belden offre un, Système flexible offrant une protection complète des câbles à fibre optique. Notre outil de conception permet aux centres de données de configurer rapidement leurs réseaux, s’assurer qu’aucun composant n’est oublié pendant la phase de conception.
Caractéristiques et avantages
- Économie de temps et de main d'œuvre : le système de goulottes flexible s'emboîte sans outil
- Protection des câbles : des protections sont intégrées à chaque goulotte. Les composants ne déchireront pas la gaine extérieure ou ne compromettront pas le rayon de cintrage.
- Maintenez la sécurité du personnel et des équipements : les produits sont certifiés conformes aux spécifications UL 94 V-O et RoHS ; produits autoextinguibles et sans halogène
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
Conduits de fibres
Connexions de conduits de fibres - Tableau des pièces intelligentes
Accessoires
Kits de montage
Kits d'outils
Ressources
Brochures
Catalogues
Garanties