Boîtiers de consolidation/MDU

Les boîtiers de consolidation/MDU de Belden apportent de la flexibilité à la conception du système de câblage structuré tout en permettant de réaliser des économies pour les déménagements futurs, Ajouts et modifications. Les boîtiers de consolidation/MDU sont situés à proximité des postes de travail et abritent la connectivité du point de transition qui permet de ne pas toucher à la majorité du câblage horizontal tout en offrant la flexibilité nécessaire pour ajuster les plans d’étage et le mobilier de bureau modulaire selon les besoins.

Caractéristiques et avantages

  • Élargissez les possibilités de conception : profitez d'une large gamme de tailles de boîtiers et d'une variété de composants de connectivité modulaire et d'options de boîtiers
  • Optimisez votre utilisation : un équipement passif et actif de l'hébergement au sein du même boîtier
  • Réduction des coûts : protégez les longueurs de câbles horizontaux lors de reconfigurations illimitées des bureaux
  • Prise en charge des équipements actifs : les unités sont conçues pour accueillir des modules d'alimentation AC à largeur simple ou complète, des mini alimentations DC universelles
Boîtiers
Description Numéro de référence
Couvercle affleurant à vis 28 po Télécharger
42 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur Télécharger
Porte ventilée à charnière 42 po XRES4214VHD
Couvercle affleurant à vis 42 po XRES4214FC
14 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur XRES1414
Porte à charnière ventilée XRES1414VHD
Couvercle affleurant à vis 14 po XRES1414FC
21 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur XRES2114
Porte ventilée à charnière 21 po XRES2114VHD
Couvercle affleurant à vis 21 po Télécharger
28 po boîtier, hauteur de 14 po, 14,38 de large x 3,63 de profondeur Télécharger
Porte ventilée à charnière 28 po Télécharger
Supports
DescriptionRéférences des pièces
Mini support de gestionnaire de câblesXRESBR-007
90 pi Accès frontalXRESBR-005
Accès frontal, 21 POSXRESBR-006
Support de boîte ONTXRESBR-009