Boîtiers de distribution en suite

Répondre aux besoins des logements collectifs, Hôtellerie et lieux publics, Belden propose une solution sur mesure pour la terminaison des terminaux de réseau optique (ONT) de la suite, Rupture des signaux et acheminement vers les données de l’unité, voix, appareils vidéo et sans fil. Les boîtiers de distribution intégrés à Belden sont élégants, Conception simple disponible dans une variété de tailles. Les boîtiers peuvent abriter différents répartiteurs actifs et passifs.

Caractéristiques et avantages

  • Pour une plus grande souplesse de conception : les boîtiers sont compatibles avec différents composants de connectivité modulaires
  • Réduisez le coût total de possession : exploitez à moindre coût les applications PoE et PON avec une solution de boîtier simple en suite
  • Protégez votre connectivité : maintenez votre connectivité sécurisée et aussi proche que possible du lieu d'utilisation avec des boîtiers pourvus de portes verrouillables en option
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots