Systèmes de confinement thermique
La gamme complète d'options de confinement de Belden s'étend de l'armoire à l'allée froide/chaude, offrant la plus grande flexibilité pour la mise à niveau, la conception et la mise en œuvre d'une solution sur mesure qui répond aux besoins spécifiques des centres de données dans les applications brownfield et greenfield. En fonction de la charge informatique, de la disposition des armoires et des spécifications de l'espace informatique, les ingénieurs de Belden peuvent recommander et élaborer
Caractéristiques & Avantages
- Réduction du coût de propriété total : hébergez davantage d'équipement tout en utilisant moins d'énergie grâce à des solutions avancées de confinement thermique
- Amélioration du ROI : choisissez l'armoire ou le niveau d'allée qui correspond le mieux à chaque espace de centre de données
- Intégration avec la sécurité des personnes : maintenez les investissements en matière d'extinction des incendies avec des solutions de confinement thermique qui fonctionnent avec les systèmes essentiels de sécurité des personnes
- Réduction des coûts d'exploitation : diminuez les dépenses liées au refroidissement de 30 à 50 % en termes de déploiement des allées chaudes/froides avec notre système de confinement thermique adaptatif.
-
TECHNICAL DETAIL
Ressources