Armoires multimédia

Avec plusieurs boîtiers pour mieux répondre à vos besoins en matière d’espace et d’application, la série XM est idéale pour la sécurité, broadband, Applications de réseaux d’entreprise et de centres de données. Une construction simple, mais très fonctionnelle, pour un système d'armoire techniquement solide et économique.

Caractéristiques et avantages

  • Rentable et fiable : une solution d'hébergement fonctionnelle et économique
  • Une solution flexible : différentes tailles (16) de cadre pour répondre à vos besoins spécifiques ; les accessoires modulaires de gestion des câbles répondent aux exigences spécifiques des applications
  • S'intègre aux équipements Belden existants : entièrement compatible avec nos solutions de confinement
  • Tolérance de mouvement : disponible en version parasismique
Boîtiers larges de 24 po
Type série XM X1M42 X2M42 X3M42 X4M42 X1M45 X2M45 X3M45 X4M45
Dimensions (l x P x H) 24 po x 30 po x 78,62 po 24 po x 36 po x 78,62 po 24 po x 42 po x 78,62 po 24 po x 48 po x 78,62 po 24 po x 30 po x 83,87 po 24 po x 36 po x 83,87 po 24 po x 42 po x 83,87 po 24 po x 48 po x 83,87 po
Unités de racks (RU) 42 45
Ouverture face avant (l x H) 21,25 po x 73,62 po 21,25 po x 78,87 po
Profondeur avec deux portes perforées 35" 41"47" 53" 35" 41" 47" 53"
Profondeur utilisable**27,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po 27,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po
Surface perforée d'une porte unique 938 pouces carrés 1 014 pouces carrés
Boîtiers larges de 30 po
Type série XM X5M42 X6M42 X7M42 X8M42 X5M45 X6M45 X7M45 X8M45
Dimensions (l x P x H) 30 po x 30 po x 78,62 po 30 po x 36 po x 78,62 po 30 po x 42 po x 78,62 po 30 po x 48 po x 78,62 po 30 po x 30 po x 83,87 po 30 po x 36 po x 83,87 30 po x 42 po x 83,87 po 30 po x 48 po x 83,87 po
Unités de racks (RU) 42 45
Ouverture face avant (l x H) 27,25 po x 73,62 po 27,25 po x 78,87 po
Profondeur avec deux portes perforées 35" 41" 47" 53" 35" 41" 47" 53"
Profondeur utilisable** 27,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po 27,75 po 33,75 po 39,75 po 45,75 po
Surface perforée d'une porte unique 1 330 pouces carrés 1 437 pouces carrés

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.