Racks à montage mural

Les racks à montage mural sont disponibles en deux styles : articulé et pivotant. Le rack à charnière mesure 12 po de hauteur et dispose d’une tablette inférieure réglable (2 po à 6 po), Idéal pour la personnalisation. Le rack pivotant offre un accès facile à l'arrière de l'équipement monté en rack dans un environnement autonome. Il est idéal pour les applications où l'espace est limité et où l'accès arrière est essentiel.

Caractéristiques et avantages

  • Idéal pour les espaces étroits : le rack pivotant peut être positionné près du mur à 7 po de distance
  • Facile à utiliser : la gestion des câbles favorise le routage sans interférence du rack pivotant
  • Sécurité garantie : le verrouillage par friction empêche le mouvement du rack pendant le service