| XHW-2406-SD | 24 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Acier massif | 30 livres | 300 livres |
| XHW-2406-GD | 24 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Polycarbonate transparent | 25 livres | 300 livres |
| XHW-2406-PD | 24 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Perforé | 25 livres | 300 livres |
| XHW-2424-SD | 24 po x23 pi x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 12U | Acier massif | 125 livres | 300 livres |
| XHW-2424-GD | 24 po x23 pi x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 12U | Polycarbonate transparent | 115 livres | 300 livres |
| XHW-2424-PD | 24 po x23 pi x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 12U | Perforé | 110 livres | 300 livres |
| XHW-2430-SD | 24 po x23 pi x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 12U | Acier massif | 135 livres | 300 livres |
| XHW-2430-GD | 24 po x23 pi x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 12U | Polycarbonate transparent | 123 livres | 300 livres |
| XHW-2430-PD | 24 po x23 pi x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 12U | Perforé | 120 livres | 300 livres |
| XHW-3606-SD | 36 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Acier massif | 55 livres | 300 livres |
| XHW-3606-GD | 36 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Polycarbonate transparent | 45 livres | 300 livres |
| XHW-3606-PD | 36 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Perforé | 40 livres | 300 livres |
| XHW-3624-SD | 36 po x23 po x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 19U | Acier massif | 147 livres | 300 livres |
| XHW-3624-GD | 36 po x23 po x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 19U | Polycarbonate transparent | 137 livres | 300 livres |
| XHW-3624-PD | 36 po x23 po x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 19U | Perforé | 127 livres | 300 livres |
| XHW-3630-SD | 36 po x23 po x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 19U | Acier massif | 152 livres | 300 livres |
| XHW-3630-GD | 36 po x23 po x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 19U | Polycarbonate transparent | 142 livres | 300 livres |
| XHW-3630-PD | 36 po x23 po x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 19U | Perforé | 137 livres | 300 livres |
| XHW-4806-SD | 48 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Acier massif | 60 livres | 300 livres |
| XHW-4806-GD | 48 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Polycarbonate transparent | 50 livres | 300 livres |
| XHW-4806-PD | 48 po x23 po x6 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | panneau arrière facultatif | Montage en surface | Perforé | 45 livres | 300 livres |
| XHW-4824-SD | 48 po x23 po x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 26U | Acier massif | 150 livres | 300 livres |
| XHW-4824-GD | 48 po x23 po x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 26U | Polycarbonate transparent | 140 livres | 300 livres |
| XHW-4824-PD | 48 po x23 po x24 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 26U | Perforé | 135 livres | 300 livres |
| XHW-4830-SD | 48 po x23 po x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 26U | Acier massif | 160 livres | 300 livres |
| XHW-4830-GD | 48 po x23 po x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 26U | Polycarbonate transparent | 150 livres | 300 livres |
| XHW-4830-PD | 48 po x23 po x30 po | 2X1 po de dia. +2x3 po de dia +2,5 po x8 po | 19 po, 12-24 taraudé | 26U | Perforé | 145 livres | 300 livres |