Numéro de produit : 9PB2-101003
Commuté, Niveau de l'unité évolutif, 30A, 208 V, Horizontal, (10) Verrouillage IEC C13 PDU avec L6-30P
Commuté, Niveau de l'unité évolutif, 30A, 208 V, Horizontal, (10) verrouillage CEI C13, Cordon d'alimentation de 10 pieds avec L6-30P, Surveillance de l'alimentation de l'entrée avec surveillance du courant au niveau du disjoncteur. Connectivité Ethernet en guirlande Affichage LED local à visibilité élevée. Thermolaquage noir
-
Disponibilité:
Amériques
-
Statut:
Actif
Spécifications
Application
Construction et dimensions
Caractéristiques électriques
Construction mécanique
Caractéristiques mécaniques
Environnement et caractéristiques globales
Numéros de pièces associées
Information
Références des pièces
Ressources
Toutes les ressources
Informations techniques