Numéro de produit: 1213

Câble de catégorie 5E+, 4 paires, U/UTP, CMP

Câble horizontal de catégorie 5E+ (350 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.207 in (5.26 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,26 mm (0,207) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
89 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 25 ns/100m 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 70.3 69.3 68.3 67.3 67.8 65.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15
4 4.0 dB/100m 61.3 60.3 57.3 56.3 55.8 53.8 23.0 100 ± 15 100 ± 15
8 5.7 dB/100m 56.8 55.8 51.1 50.1 49.7 47.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6.4 dB/100m 55.3 54.3 48.9 47.9 47.8 45.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
16 8.1 dB/100m 52.2 51.2 44.1 43.1 43.7 41.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15
20 9.1 dB/100m 50.8 49.8 41.7 40.7 41.8 39.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15
25 10.2 dB/100m 49.3 48.3 39.1 38.1 39.8 37.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 11.4 dB/100m 47.9 46.9 36.4 35.4 37.9 35.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 16.4 dB/100m 43.4 42.4 27.0 26.0 31.9 29.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 21.0 dB/100m 40.3 39.3 19.3 18.3 27.8 25.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 26.6 dB/100m 37.4 36.4 10.9 9.9 24.0 22.0 18.8 100 ± 22 100 ± 15
200 30.5 dB/100m 35.8 34.8 5.3 4.3 21.8 19.8 18.0 100 ± 22 100 ± 15
250 34.4 dB/100m 34.3 33.3 -0.1 -1.1 19.8 17.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15
300 38.0 dB/100m 33.1 32.1 18.3 16.3 14.4 100 ± 32 100 ± 15
350 41.4 dB/100m 32.1 31.1 16.9 14.9 13.8 100 ± 32 100 ± 15
400 44.6 dB/100m 31.3 30.3 15.8 13.8 13.3 100 ± 32 100 ± 15
450 47.7 dB/100m 30.5 29.5 14.7 12.7 12.8 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.25 in (57.2 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

1212

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 350 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.568 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.568 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1213 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825061267
1213 D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825061274
1213 D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061397
1213 D15U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825061298
1213 D152500 Bleu Bobine 2,500 pi 612825061281
1213 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825061335
1213 005U1000 Vert UnReel 1,000 pi 612825061304
1213 003U1000 Orange UnReel 1,000 pi 612825061311
1213 012U1000 Rose UnReel 1,000 pi 612825061328
1213 007U1000 Violet UnReel 1,000 pi 612825061342
1213 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825061373 C
1213 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061403 C
1213 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825061366
1213 004U1000 Jaune UnReel 1,000 pi 612825061380