Numéro de produit: BE43802

Railtuff® 7, 4PR #24 Str TC, XLPE ins, S/FTP, LSZH Jkt, EN 45545 HL 1-3, ECE R118.03

Railtuff® 7, 4 paires de fils en cuivre étamé AWG 24, toronnés, isolation XLP/XLPO, XLPE, blindage par tresse et feuille S/FTP, gaine LSZH/FRNC réticulée, EN 45545-2 HL 1-3, ECE R118.03

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation dans des applications ferroviaires telles que le matériel roulant, les bus ou d'autres véhicules, le câble répond aux exigences des parties pertinentes des normes ferroviaires internationales telles que DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305 et EN 45545-2, ECE R118.03

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PO - Polyolefin (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown eBeam Cross-Linked

Notes du tableau de l’isolation

Tolérance OD d'isolation +/- 0,05 mm

Âme du câble

Description
4 pairs twisted together

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Revêtement extérieur en aluminium

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 8.1 mm (0.32 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Transmis à la réticulation, le câble répond au test de fumée de LU 1-085. Diamètre extérieur de la gaine +/- 0,3 mm

Diamètre total du câble (nominal)

8,1 mm (0,32 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
1 2.9 dB/100m
4 5.6 dB/100m
10 8.8 dB/100m
16 11.1 dB/100m
31.2 15.6 dB/100m
62.5 22.3 dB/100m
100 28.5 dB/100m
300 51.3 dB/100m
500 67.9 dB/100m
600 75.1 dB/100m
1000 100.4 dB/100m

Notes du tableau des hautes fréquences

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif uniquement. Les valeurs de 1000 MHz sont à titre d'information uniquement

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 5 mOhm/m
10 MHz Max. 5 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Notes du tableau de l’impédance de transfert

IEC 61156-6

Classe d'écran

Type I

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-40°C to +90°C -25°C To +50°C -40°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 64 mm

Environnement compatible

Intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-2-25, CEE-ONU R118.03

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Catégorie de données

Catégorie 7

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 45545-2, classe de ségrégation selon EN50174-2 = d

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 14-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.250 Date de révision : 14-01-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE43802 010500M Noir Bobine 500 m 6938935091807
BE43802.00500 Bleu Bobine 500 m 8719605026576
BE43802 006500M Bleu Bobine 500 m 6938935091791